Publique sus productos
UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Traducido por Google,
    Delantal lateral 70 cm -
    Especificaciones
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE4831
    • Familia de productoUNILUX
    • Grupo de productosBath & Spas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)510
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)40
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)2.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteam Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs