Publique sus productos
Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-PD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-PD

Traducido por Google,

Estación de medición del flujo de aire
Perfil aerodinámico de acero - Diferencial de presión

Las estaciones de medición del flujo de aire AM-45-PD emplean una compuerta de control de fugas bajas con un equipo de medición del flujo de aire de alta precisión en un solo conjunto compacto. La compuerta de control Pottorff CD-45 viene montada de fábrica con un actuador modulante de 24 V, sondas de detección de presión autopromediadas multipunto y un transmisor VELTRON DPT 2500-plus para proporcionar medición del flujo de aire junto con la capacidad de controlar el flujo de aire, todo en uno, fácil de instalar. asamblea.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" x 14" gauge (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: Silcone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, exteenal mount.

    Sensor Type: Pressure Differential.

    Transmitter: VELTRON DPT 2500-plus.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 144" x 144" (3658 x 3658)

    Ratings

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.041 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    9.7 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.049 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirflow-Measuring-Station-Pressure-Differential-Steel-Airfoil-Parallel-Blade-AM-45-PD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Ss_75_70_96_30
  • Descripción Uniclass 2015Flow measurement and control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlow Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 15
  • Título OmniClass Flow Measuring Instrument And Controls