Publique sus productos
Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Aluminum Airfoil Parallel Blade - AM-51-TD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Aluminum Airfoil Parallel Blade - AM-51-TD

Traducido por Google,

Estación de medición del flujo de aire
Perfil aerodinámico de aluminio - Dispersión térmica

Las estaciones de medición del flujo de aire AM-51-TD emplean una compuerta de control de fugas bajas con un equipo de medición del flujo de aire de alta precisión en un solo conjunto compacto. La compuerta de control Pottorff CD-51 está montada de fábrica con un actuador modulante de 24 V y un sistema de medición del flujo de aire de dispersión térmica para proporcionar medición del flujo de aire junto con la capacidad de controlar el flujo de aire, todo en un solo conjunto fácil de instalar. Los termistores de precisión completamente encapsulados se combinan con circuitos de calefacción y transmisores ELECTRA-flo G5 dedicados para proporcionar un alto grado de protección ambiental junto con una medición electrónica del flujo de aire.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, external mount.

    Transmitter: ELECTRA-flo G5 with NEMA 1 enclosure.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 120" x 120" (3048 x 3048)

    Ratings

    System Velocity Range: 0-4000 fpm (0-20.32 m/s)

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    5.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    7.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirflow-Measuring-Station-Thermal-Dispersion-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-AM-51-TD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Ss_75_70_96_30
  • Descripción Uniclass 2015Flow measurement and control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlow Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 15
  • Título OmniClass Flow Measuring Instrument And Controls