Publique sus productos
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Stainless Steel - Class 2 - FSD-152-SS
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Stainless Steel - Class 2 - FSD-152-SS

Traducido por Google,

1-1/2 hora - Compuerta combinada contra incendios y humo - Acero inoxidable
Hoja aerodinámica

La compuerta cortafuego y humo combinada FSD-152-SS emplea láminas aerodinámicas de acero inoxidable para el control del punto de origen del fuego y el humo en sistemas de gestión de humo estáticos y dinámicos. El FSD-152-SS está calificado para 2000 pies/min (10,16 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales, con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) stainless steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent stainless steel - airfoil.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) stainless steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single section: 24" x 36" (610 x 914)

    Multiple Section:
    Vertical: 96" x 72" (2439 x 1829)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 2

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Airfoil-Blade-Stainless-Steel-Class-2-FSD-152-SS
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers