Publique sus productos
Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645
Pottorff

Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja combinada de 37,5 a 45 grados

La rejilla combinada EXA-645 cuenta con láminas de rejilla drenables estacionarias para proteger contra la penetración de agua y una compuerta de control de lámina aerodinámica integral para permitir una protección de cierre positivo de las aberturas de entrada y salida de aire. El EXA-645 tiene una clasificación de clase de fuga de 1A y está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada. Estas unidades también están disponibles con una variedad de actuadores eléctricos o neumáticos montados en fábrica.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back:45o x 0.125" (3) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 9" (305 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Leakage: Class 1A

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Air Volume Delivered: 8756 cfm (4.13 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1272 fpm (6.46 m/s)

    Design Load: 25 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCombination-Louver-6-Deep-37-1-2-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers