Publique sus productos
Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja en J de alto rendimiento de 37-1/2 grados

El EFJ-637-HP combina el atractivo estético de una hoja no drenable con la mayor penetración de agua de una rejilla de hoja drenable al incorporar un cabezal drenable para capturar el agua que cae en cascada por la fachada del edificio y canaliza hacia los bajantes y lejos de las rutas del flujo de aire. El EFF-637-HP está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick high performance J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8.5" (114 x 216)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.0 ft2 (0.84 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 915 fpm (4.65 m/s)

    Air Volume Delivered: 8226 cfm (3.88 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (30 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-High-Performance-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-637-HP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers