Publique sus productos
Extruded Aluminum Sight Screen - 6" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-645
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 6" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-645

Traducido por Google,

Pantalla de visión de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja en J invertida horizontal de 45 grados

La pantalla para equipos de láminas de persiana invertida HJ-645 proporciona una pantalla visual eficaz y atractiva alrededor del equipo y está diseñada para instalaciones interiores y exteriores. El HJ-645 está disponible en una amplia gama de acabados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3-1/4" x 1-1/2" x 1/8" thick (83 x 38 x 3) zee support.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed.

    Minimum Size: 20" x 12" (508 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)

    Ratings

    Free Area: 7.8 ft2 (0.73 m2)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExtruded-Aluminum-Sight-Screen-6-Deep-45-Degree-Horizontal-Inverted-J-Blade-HJ-645
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de productosEquipment Screens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_45
  • Descripción Uniclass 2015Louvre screen systems