Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10D-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10D-OP

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta cortafuego dinámica
Fuera de la partición

La compuerta cortafuegos VFD-10D-OP emplea láminas tipo cortina para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC dinámicos. Estas compuertas especiales están aprobadas para su instalación con el plano cerrado de la cortina hasta 2-1/2" (64) fuera de la partición resistente al fuego y permiten acceso de servicio directo desde la cara de la compuerta a través de la rejilla HVAC. El VFD- 10D-OP está calificado para 4000 pies/min (20,3 m/s) y 4 pulgadas wg (1,5 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas. .

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Sleeve: 14" x 18 ga. (406 x 1.3) galvanized steel with 3/4" (19) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (102 x 102)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.5 kPa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Out-of-Partition-Curtain-Style-Blade-VFD-10D-OP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers