Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Out of Partition - Airfoil-Blade - FD-150-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Out of Partition - Airfoil-Blade - FD-150-OP

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta cortafuegos
Fuera de la partición

La compuerta cortafuegos FD-150-OP emplea láminas aerodinámicas para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. Estas compuertas especiales están aprobadas para su instalación con el plano cerrado de las aspas hasta 14-1/2" (368) fuera de la partición resistente al fuego y permiten el acceso de servicio directo desde la cara de la compuerta a través de la rejilla HVAC. -150-OP está calificado para 4000 pies/min (20,3 m/s) y 6 in.wg (1,5 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2. horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) galvanized steel - airfoil.

    Sleeve: 14" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    32" x 36" (613 x 914) Max Single
    36" x 36" (914 x 914) Max Multiple


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    Maximum Dynamic Closure Rating: 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure:
    6 in. wg. (1.5 kPa)
    4in. wg. (1.0 kPa) below 8" in height

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Out-of-Partition-Airfoil-Blade-FD-150-OP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers