Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10-OP

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta cortafuego estática
Fuera de partición

La compuerta cortafuegos VFD-10-OP emplea láminas estilo cortina para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos. Estas compuertas especiales están aprobadas para su instalación con el plano cerrado de la cortina hasta 2-1/2" (64) fuera de la partición resistente al fuego y permiten el acceso directo de servicio desde la cara de la compuerta a través de la rejilla HVAC. VFD- 10-OP se puede instalar en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Sleeve: 14" x 18 ga. (406 x 1.3) galvanized steel with 3/4" (19) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (102 x 102)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Out-of-Partition-Curtain-Style-Blade-VFD-10-OP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers