Publique sus productos
Hurricane Louver - 9" Deep - 37 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EFJ-937
Pottorff

Hurricane Louver - 9" Deep - 37 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EFJ-937

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
9" de profundidad - Hoja en J de 37 grados con sección trasera de hoja vertical

La rejilla de módulo dual EFJ-937 está diseñada y probada para soportar cargas extremas, impacto de escombros y fatiga cíclica asociada con los efectos climáticos severos de los huracanes. El lado frontal (exterior) de la rejilla presenta láminas horizontales estilo J para una apariencia arquitectónica agradable. El lado interior presenta palas verticales en forma de V que brindan una resistencia superior a la lluvia impulsada por el viento.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 9" deep x 0.125" thick (232 x 3) channel.

    Blades:
    Front: 37o x 0.081" (2.1) thick horizontal J-style.
    Back: 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)


    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10755 cfm (5.09 m3/s)

    Pressure Loss: 0.48 in. wg. (121 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 705 fpm (3.58 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHurricane-Louver-9-Deep-37-Degree-J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EFJ-937
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers