Publique sus productos
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree  Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja horizontal de 35 grados

El EFD-635-MD está diseñado y probado para soportar cargas extremas, impacto de escombros y fallas por fatiga cíclica asociadas con los efectos climáticos severos de los huracanes (aprobación del condado de Miami-Dade n.° 23-0411.02). El EFD-635-MD está listado en AMCA 540, lo que lo hace ideal para su uso en regiones propensas a huracanes y escombros transportados por el viento según el Código Internacional de Construcción.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Installation Hardware: Continuous angles

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: 60" (1524) width x unlimited height, or unlimited width x 120" (3048) height

    Ratings

    Free Area: 9.7 ft2 (0.901 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 12175 cfm (5.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.20 in. wg. (50 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1081 fpm (5.49 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance
    AMCA 540 (Impact Resistant, Basic Protection - Level D and Enhanced Protection - Level E) Listed
    Miami-Dade County approved: NOA No. 23-0411.02
    Florida Building Code approved (2020-FBC): No. FL42147

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-35-Degree--Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-635-MD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers