Publique sus productos
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja combinada de 37,5 a 45 grados

El EXA-645-MD está diseñado y probado para soportar cargas extremas, impacto de escombros y fallas por fatiga cíclica asociadas con los efectos climáticos severos de los huracanes (aprobación del condado de Miami-Dade #21-1122.05). Cuando está cerrado, el EXA-645-MD también protege contra la lluvia impulsada por el viento de alta velocidad según AMCA 550. El diseño presenta láminas de rejilla drenables estacionarias para proteger contra la penetración de agua y una compuerta de control integral de la lámina aerodinámica para permitir un cierre positivo del aire. Aberturas de admisión y escape. El EXA-645-MD está disponible en una amplia gama de acabados pintados, incluida una combinación de colores personalizada, y se puede pedir con una variedad de actuadores eléctricos o neumáticos montados en fábrica.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back: 45o x 0.162" (4) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" height


    Ratings

    Free Area: 7.7 ft2 (0.72 m2)

    Leakage: Class 2

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1076 fpm (5.46 m/s)

    Air Volume Delivered: 8281 cfm (3.91 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (31 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1184 fpm (6.02 m/s)

    Design Load: 120 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

    Miami-Dade Country Approved: NOA No. 21-1122.05
    Florida Building Code Approval (2020 FBC): No. FL21051

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-37-5-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645-MD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers