Publique sus productos
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Galvannealed Steel - SFD-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Galvannealed Steel - SFD-445

Traducido por Google,

Rejilla de acero galvanizado
4" de profundidad - Hoja drenable de 45 grados

La rejilla de lama drenable de acero formada SFD-445 está diseñada para evitar la penetración de agua en aplicaciones de lluvia no impulsadas por el viento al recolectar el agua en las canaletas del marco y las lamas y canalizarla hacia los bajantes y alejarla de las rutas de flujo de aire. El SFD-445 está disponible en una amplia gama de acabados pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.5 ft2 (0.79 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 715 fpm (3.63 m/s)

    Air Volume Delivered: 6092 cfm (2.88 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 850 fpm (4.32 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Galvannealed-Steel-SFD-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers