Publique sus productos
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade - Galvannealed Steel - SOJ-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade - Galvannealed Steel - SOJ-445

Traducido por Google,

Rejilla de acero galvanizado
4" de profundidad - Hoja en J operable a 45 grados

El SOJ-445 cuenta con cuchillas operables que permiten una protección de cierre positivo de las aberturas de entrada y salida de aire. El SOJ-445 está disponible en una amplia gama de acabados pintados, incluida una combinación de colores personalizada. Estos modelos también están disponibles con una variedad de actuadores eléctricos o neumáticos montados en fábrica.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 775 fpm (3.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 5813 cfm (2.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.14 in. wg. (35 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 811 fpm (4.12 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-Operable-J-Blade-Galvannealed-Steel-SOJ-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers