Publique sus productos
Steel Louver - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-645
Pottorff

Steel Louver - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-645

Traducido por Google,

Rejilla de acero galvanizado
6" de profundidad - Hoja en J de 45 grados

La rejilla de acero formada SFJ-645 está diseñada para aplicaciones de admisión y escape donde la protección contra la infiltración de agua no es crítica. El SFJ-645 está disponible en una amplia gama de acabados pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 6" deep x 20 ga. thick (152 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick J style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.74 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 800 fpm (4.06 m/s)

    Air Volume Delivered: 6400 cfm (3.02 m3/s)

    Pressure Loss: 0.09 in. wg. (22 Pa)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSteel-Louver-6-Deep-45-Degree-J-Blade-Galvannealed-Steel-SFJ-645
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers