Publique sus productos
Wind-Driven Rain Louver - 5-3/8" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 5-3/8" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
5-3/8" de profundidad: hoja en J con sección trasera de hoja vertical

La rejilla de doble módulo EDV-545 está diseñada y probada para soportar cargas extremas, impactos de escombros y fatiga cíclica asociada con los efectos climáticos severos de los huracanes, manteniendo al mismo tiempo la resistencia a la infiltración de agua a una profundidad mínima de la rejilla. El lado frontal (exterior) de la rejilla presenta láminas horizontales estilo J para una apariencia arquitectónica agradable. El lado interior presenta palas verticales de chevrón que brindan una resistencia superior a la lluvia impulsada por el viento.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6005A-T6 extruded aluminum.

    Frames: 5-3/8" deep x 0.081" thick (137 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    45o x 0.08" (2) thick horizontal J-style.
    Rear: 45o x 0.05" (1.3) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Shipping Weight: 8 lbs/ft2 (39 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.03 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10038 cfm (4.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.55 in. wg. (136 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 666 fpm (3.38 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWind-Driven-Rain-Louver-5-3-8-Deep-45-Degree-J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EDV-545
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers