Publique sus productos
HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430
Powers

HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430

3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Descripción:
Válvulas de templado maestras disponibles en cinco tamaños que templan el agua hasta 208 gpm y hasta 3 gpm. Todas las válvulas están listadas según ASSE 1017 y certificadas según CSA B125. Las válvulas cuentan con tecnología avanzada de actuación de parafina para una respuesta dinámica y un excelente control de temperatura de flujo bajo. La línea LFMM430 también cuenta con un diseño de un solo asiento para un apagado virtual en caso de falla del agua fría, paradas de verificación de servicio triple con pantallas y una temperatura de aproximación de 5 °F (3 °C) para el suministro de agua caliente a baja temperatura. Las válvulas están disponibles en bronce bruto sin plomo* y acabado cromado.

Características
• Cuerpo y topes de control de latón sin plomo* para mayor durabilidad y para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
• La válvula utiliza tecnología de activación térmica avanzada basada en parafina para detectar y ajustar la temperatura de salida
• Diseño de válvula y asiento resistente a la suciedad y la cal
• Cierre virtual si falla la presión de suministro
• Mecanismo de bloqueo resistente al vandalismo para asegurar el ajuste de temperatura
• Probado en fábrica
• Topes de control de triple función de unión giratoria
• Acabados en cromo y bronce en bruto


Especificaciones
  • Specifications
    Maximum Hot Water Supply Temperature - 200°F (93°C)
    Minimum Hot Water Supply Temperature - 5°F (3°C) above set point**
    Minimum Flow*** - 0.5 gpm (1.9 lpm)
    Maximum Operating Pressure - 125 psi (861 kPa)
    Temperature Adjustment Range - Standard 90 – 160°F (32 – 71°C)
                                                           Low 60 – 90°F (16 – 32°C)
    Hot Water Inlet Temperature Range - 120 – 180°F (49 – 82°C)
    Cold Water Inlet Temperature Range - 40 – 80°F (4 – 27°C)
    Listing/Compliance - ASSE 1017, CSA B125

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHydroGuard-XP-Master-Tempering-Valves-Series-LFMM430
  • Familia de productoMaster Mixers
  • Grupo de productosTempering Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Descripción Uniclass 2015Tempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING