Publique sus productos
HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490
Powers

HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490

Traducido por Google,

Ideal para calentadores de agua, proporcionando caudales de hasta 23 galones por minuto. El diseño compacto y la construcción de latón sin plomo* simplifican la instalación y el mantenimiento al tiempo que garantizan años de servicio confiable. El mecanismo único del mango permite bloquear la selección exacta de la temperatura para mayor protección. Las series LFLM490 y LFLM490-10 cuentan con la avanzada tecnología de actuación basada en parafina de Powers, controles integrales y filtros de entrada para evitar el flujo cruzado y la contaminación. El elemento termostático garantiza un rendimiento óptimo y constante en una amplia gama de temperaturas. Las series LFLM490 y LFLM490-10 están listadas en ASSE 1017 y certificadas por CSA B125.

Especificaciones
  • Features

    • Available in several sizes and connection types
    • Adjustable temperature selection can be locked in for added protection
    • Integral checks and screen prevents cross-flow and contamination
    • Ideal for hot water heaters with a flow rate up to 23 gallons per minute
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLFLM490-HydroGuard-Master-Mixing-Valve
  • Familia de productoMaster Mixers
  • Grupo de productosTempering Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Descripción Uniclass 2015Tempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING