Características principales
Con un brillo de 500 cd/m² y paneles con un alto valor de haze que suprimen los reflejos, la serie EQ3 ofrece imágenes 4K claras y detalladas en salas de conferencias, aulas, establecimientos minoristas y espacios comerciales. El panel de amplio ángulo de visión garantiza una excelente visibilidad desde prácticamente cualquier posición.
-------
Disponible en seis tamaños de pantalla, de la clase de 43 pulgadas a la de 86 pulgadas, la serie EQ3 se adapta a diversos entornos de instalación. La orientación horizontal o vertical y la instalación con inclinación hacia delante/atrás de hasta 20 grados ofrecen flexibilidad para salas de reuniones, aulas y aplicaciones de señalización digital.
-------
Equipada con tres entradas HDMI™, entrada de PC, USB Type-A, RS-232C y conectividad LAN (PJLink™), la serie EQ3 se integra fácilmente con dispositivos externos y sistemas de control AV profesionales para un funcionamiento y una gestión eficientes.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica |
|---|---|
Åland | Canadá |
Albania | Estados Unidos |
Alemania | |
Andorra | |
Austria | |
Bélgica | |
Bielorrusia | |
Bosnia-Herzegovina | |
Bulgaria | |
Chipre | |
Ciudad del Vaticano | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Gibraltar | |
Grecia | |
Guernsey | |
Hungría | |
Irlanda | |
Isla de Man | |
Islandia | |
Islas Faroe | |
Italia | |
Jersey | |
Letonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Luxemburgo | |
Macedonia del Norte | |
Malta | |
Moldavia | |
Mónaco | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Rusia | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza | |
Svalbard y Jan Mayen | |
Ucrania |