Publique sus productos
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ

    4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ

    Traducido por Google,

    Características

    • Calidad de imagen de alta definición 4K y alta visibilidad

    Con aproximadamente 8,29 millones de píxeles y resolución 4K UHD, ofrece una visualización de imágenes nítidas y de alta definición. Gracias a su panel de alto brillo y amplio ángulo de visión, proporciona una excelente visibilidad en diversos entornos, como salas de conferencias, centros educativos y espacios comerciales.
    -------

    • Amplia gama de tamaños para una instalación flexible.

    Está disponible en una amplia gama de tamaños, desde 43 hasta 86 pulgadas. Admite instalación tanto horizontal como vertical, lo que ofrece un funcionamiento flexible que se adapta a diversos entornos de instalación, desde pantallas principales en salas de conferencias hasta aplicaciones de señalización digital.
    -------

    • La conectividad permite un funcionamiento eficiente.

    Equipado con entrada HDMI™ y reproducción multimedia USB, admite una amplia variedad de formatos de visualización. Permite una conexión sencilla y una gestión eficiente del contenido en salas de conferencias y aplicaciones de señalización digital.

    Especificaciones
    • 画面サイズ(対角)TH-86FQ1J:86v型(2174.2 mm)
      TH-75FQ1J:75v型(1892.7 mm)
      TH-65FQ1J:65v型(1638.9 mm)
      TH-55FQ1JA:55v型(1387.8 mm)
      TH-50FQ1J:50v型(1257.3 mm)
      TH-43FQ1J:43v型(1079.8 mm)
      輝度500 cd/m²
      アスペクト比16:9
      解像度3840 × 2160 画素
    Especificaciones técnicas
    • Referencialcd_display_fq1
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de productosLCD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Japón