Publique sus productos
Pantallas 4K UHD, serie SQ3
Pantallas 4K UHD, serie SQ3

    Pantallas 4K UHD, serie SQ3

    Características principales

    • Alta calidad de imagen 4K para imágenes claras y detalladas

    Con un brillo de 500 cd/m² y paneles antirreflejos que suprimen los reflejos de la luz ambiental, la serie SQ3 ofrece imágenes 4K claras y detalladas. Los amplios ángulos de visión garantizan una excelente visibilidad en salas de conferencias, aulas, establecimientos minoristas y espacios comerciales.

    -------

    • Instalación flexible para adaptarse a cualquier situación

    Disponible en seis tamaños de pantalla, de la clase de 43 pulgadas a la de 86 pulgadas, la serie SQ3 se adapta a una amplia gama de entornos de instalación. La instalación con inclinación hacia delante y hacia atrás permite un despliegue flexible, desde huddle rooms y aulas hasta grandes espacios de reunión y colaboración.

    -------

    • Escalabilidad que permite la integración con varios sistemas

    Equipada con HDMI™, entrada de PC, USB Type-A, RS-232C y conectividad LAN (PJLink™), la serie SQ3 se integra fácilmente con sistemas AV profesionales y plataformas de control externas, lo que ayuda a agilizar el funcionamiento y la gestión.

    Especificaciones
    • Tamaño de la pantalla (diagonal)TH-86SQ3: clase de 86 pulgadas (85,60 pulgadas / 2174,2 mm)
      TH-75SQ3: clase de 75 pulgadas (74,54 pulgadas / 1893,3 mm)
      TH-65SQ3: clase de 65 pulgadas (64,52 pulgadas / 1638,9 mm)
      TH-55SQ3: clase de 55 pulgadas (54,63 pulgadas / 1387,8 mm)
      TH-50SQ3: clase de 50 pulgadas (49,50 pulgadas / 1257,3 mm)
      TH-43SQ3: clase de 43 pulgadas (42,51 pulgadas / 1079,8 mm)
      Brillo (típ.)500 cd/m²
      Relación de aspecto16:9
      Resolución4K UHD (3840 × 2160)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialcd_display_sq3
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de productosLCD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica