Características
Con un brillo de 500 cd/m², reproduce imágenes con resolución 4K con gran nitidez. Su tratamiento antirreflejos (con un índice de neblina del 25%) reduce los reflejos de la luz ambiental, garantizando una excelente visibilidad incluso en espacios abiertos. Además, su panel con amplio ángulo de visión permite disfrutar de imágenes de alta definición desde cualquier posición.
-------
Disponible en seis tamaños: 86 pulgadas, 75 pulgadas, 65 pulgadas, 55 pulgadas, 50 pulgadas y 43 pulgadas, y se puede instalar vertical u horizontalmente.
Admite una inclinación hacia adelante y hacia atrás de hasta 20 grados, lo que permite una instalación flexible que se adapta al espacio y al contenido. Es resistente al efecto de quemado y a las imágenes residuales, y puede funcionar de forma continua durante 24 horas. Es ideal para lugares que requieren un funcionamiento prolongado, como estaciones de tren, aeropuertos, tiendas y salas de control.
-------
Equipado con tres entradas HDMI™, una entrada para PC, puertos USB y otros terminales, permite la conexión de diversos dispositivos externos. También es posible el control externo mediante RS-232C y LAN, lo que garantiza un funcionamiento eficiente.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Japón |