Publique sus productos
Pantalla LED All-in-one, serie AD
Pantalla LED All-in-one, serie AD
Pantalla LED All-in-one, serie AD
Pantalla LED All-in-one, serie AD
Pantalla LED All-in-one, serie AD

    Pantalla LED All-in-one, serie AD

    Características principales

    • Modelo all-in-one, optimizado para facilitar su uso

    La serie AD incluye todos los componentes esenciales, como la pantalla, el controlador, la fuente de alimentación y los elementos de montaje. La tecnología LED de alto brillo, la amplia gama de colores y el sencillo manejo con mando a distancia proporcionan una experiencia de usuario intuitiva para salas de reuniones, espacios corporativos y aplicaciones de señalización digital.
    -------

    • Funcionamiento estable a largo plazo

    Diseñada para un funcionamiento continuo las 24 horas, la serie AD combina optimización de la alimentación, ajuste del brillo, prevención de la retención de imagen, corrección del brillo y mantenimiento por la parte frontal para garantizar un rendimiento fiable a largo plazo y reducir los costes operativos.
    -------

    • Instalación flexible y con capacidad de ampliación

    Su diseño ligero y delgado simplifica la instalación y reduce la carga estructural. Los módulos preajustados de fábrica mejoran la uniformidad de la imagen y reducen el tiempo de instalación, mientras que las dos ranuras Intel® SDM permiten una ampliación flexible del sistema y futuras actualizaciones.

    Especificaciones
    • Tamaño de la pantalla (diagonal)

      TL-165AD19A: 164,78 pulgadas (4185,5 mm)
      TL-137AD15A: 137,32 pulgadas (3487,9 mm)
      TL-110AD12A: 109,86 pulgadas (2790,3 mm)

      Brillo (típ.)700 cd/m²

      Relación de aspecto16:9

      Resolución1920 × 1080

      Tipo de LED / Distancia entre píxeles

      TL-165AD19A: SMD / 1,90 mm
      TL-137AD15A: SMD / 1,58 mm
      TL-110AD12A: SMD / 1,27 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencialed_dispay_ad
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones