Publique sus productos
Brown Training Table
Brown Training Table

    Brown Training Table

    Traducido por Google,
    La mesa de formación BROWN es plegable y apilable, con una distintiva estructura de patas en forma de X revestida de madera artificial en color teca natural. Diseñada para entornos flexibles de aula y formación, incluye un mecanismo elevable y ruedas con freno para facilitar su reconfiguración. La superficie está fabricada en aglomerado de 25 mm con acabado de melamina. Disponible en dos tamaños: 1600 mm (ancho) × 600 mm (profundidad) × 750 mm (alto) y 1800 mm (ancho) × 600 mm (profundidad) × 750 mm (alto).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrown-training-table
    • Familia de productoTraining Table
    • Grupo de productosFolding Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)600
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles