Publique sus productos
Kai Dow Preschool Classroom Desk

Kai Dow Preschool Classroom Desk

Traducido por Google,
KAI DOW (ไข่ดาว) es un escritorio para preescolar diseñado para niños pequeños. La mesa redonda cuenta con una bandeja central para compartir materiales de arte, fomentando el aprendizaje colaborativo. Las tapas antideslizantes de silicona en las patas garantizan la seguridad en el aula. Disponible con acabado en melamina, HPL o HPL para pizarra blanca. Diámetro: 1200 mm, Altura: 460 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakai-dow-preschool-classroom-desk
  • Familia de productoClassroom Furniture
  • Grupo de productosChildren Desk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Links
Información relacionada
  • Material principalMelamina
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles