Publique sus productos
Leafline Training Table
Leafline Training Table

    Leafline Training Table

    Traducido por Google,
    LEAFLINE es una mesa de entrenamiento galardonada, desarrollada en colaboración con KOKUYO, ganadora del premio Good Design Award 2013. Cuenta con un mecanismo plegable apilable, borde amortiguador, ruedas traseras con bloqueo y una bandeja de aluminio integrada. Disponible en blanco y arce, y en varios tamaños, desde 1200 mm hasta 1800 mm de ancho.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialeafline-training-table
    • Familia de productoTraining Table
    • Grupo de productosFolding Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)600
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles