Publique sus productos
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    Traducido por Google,
    MAREEL es una mesa redonda y alta para reuniones con un distintivo diseño de patas bicolor. Las patas de acero y el estante de acero perforado están disponibles en combinaciones de colores simples o bicolores, aportando un toque decorativo al espacio de trabajo. Disponible en dos alturas: altura estándar para reuniones (750 mm) y altura alta para reuniones/bar (1000 mm), ambas con un diámetro de tablero de Ø1000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamareel-meeting-table
    • Familia de productoMeeting Table
    • Grupo de productosRound Meeting Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles