Publique sus productos
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

Traducido por Google,
PARLAY es una mesa alta para reuniones (de pie) con una base de acero en forma de A. La superficie blanca está disponible con cuatro opciones de borde: blanco, roble, nogal o multiplex, y con perfiles rectos e inclinados. Diseñada para la colaboración de pie, está disponible en tres longitudes: 2000, 2400 y 3000 mm. Su altura es de 950 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaparlay-high-meeting-table
  • Familia de productoMeeting Table
  • Grupo de productosHigh Meeting Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)950
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)1100
Links
Información relacionada
  • Material principalMelamina
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles