Publique sus productos
Puzzle High Meeting Table

Puzzle High Meeting Table

Traducido por Google,
PUZZLE es una mesa de reuniones de altura regulable diseñada para la colaboración activa. Cuenta con un sistema de conexión magnética que permite unir varias unidades, ruedas con freno (capacidad de carga de 85 kg por rueda) y una amplia gama de configuraciones. Disponible con tablero de melamina, HPL o HPL blanco. Dimensiones: 1740 mm (ancho) × 870 mm (profundidad) × 1060 mm (alto).
Especificaciones técnicas
  • Referenciapuzzle-high-meeting-table
  • Familia de productoMeeting Table
  • Grupo de productosHigh Meeting Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1060
  • Ancho (mm)1740
  • Profundidad (mm)870
Links
Información relacionada
  • Material principalMelamina
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText