Publique sus productos
Reed Lite Training Table
Reed Lite Training Table

    Reed Lite Training Table

    Traducido por Google,
    REED LITE es una mesa de formación compacta, plegable y apilable, disponible con dos formas de tablero: rectangular y trapezoidal. La forma trapezoidal permite una amplia variedad de configuraciones para el aula. Incluye un colgador de bolsas integrado, ruedas con freno y un mecanismo de elevación. Dimensiones: 1200 mm (ancho) × 600 mm (profundidad) × 730 mm (alto).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciareed-lite-training-table
    • Familia de productoTraining Table
    • Grupo de productosFolding Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)600
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText