Publique sus productos
Reed Training Table
Reed Training Table

    Reed Training Table

    Traducido por Google,
    REED es una mesa de entrenamiento plegable y apilable con panel frontal de acero perforado y estante. Cuenta con ruedas con freno y mecanismo de elevación, y está disponible en versiones estándar y desmontable (EX). Se ofrece como accesorio opcional un estante (REED-BOOKSHELF). Disponible en varios tamaños, desde 1200 mm hasta 2400 mm de ancho.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciareed-training-table
    • Familia de productoTraining Table
    • Grupo de productosFolding Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)600
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles