Publique sus productos
Schmidt High Meeting Table

Schmidt High Meeting Table

Traducido por Google,
SCHMIDT es una mesa de reuniones de altura estándar que combina patas de madera artificial en color teca natural con una estructura de acero. Incorpora una caja de conexiones abatible para facilitar el acceso a la corriente eléctrica. Disponible con tablero de melamina, melamina blanca y HPL, con opciones de borde recto o biselado. Dimensiones: 1800 mm (ancho) × 800 mm (profundidad) × 1100 mm (alto).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaschmidt-high-meeting-table
  • Familia de productoMeeting Table
  • Grupo de productosHigh Meeting Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Links
Información relacionada
  • Material principalMelamina
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles