Las tejas romboidales de 29 × 29 mm confieren a los tejados un elegante aspecto escamoso con detalles distintivos. La teja romboidal es un producto clásico de la gama de elementos para tejados PREFA: nuestras tejas romboidales de pequeño formato destacan por el relieve con relieve que presentan individualmente. Este relieve no solo les confiere un aspecto único y distintivo, sino que también aumenta su resistencia.
Tamaño: 290 × 290 mm
Disponible en 11 colores estándar.
Gama completa de accesorios
Garantía de materiales de 40 años
Aleación conforme a la norma EN 1396
Tratamiento de superficie mediante un proceso de recubrimiento de bobina
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Estonia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |