Publique sus productos
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
    PREFA

    Rhomboid Roof Tile 44 × 44

    Traducido por Google,

    Con su teja romboidal de aluminio PREFA en formato 44×44 cm, PREFA vuelve a estimular un fuerte e innovador impulso creativo. La estructura de superficie ampliada da rienda suelta a la creación de formas tradicionales con acentos modernos mientras mantiene el más alto nivel de durabilidad y una excelente resistencia a la intemperie. La nueva teja romboidal de diseño PREFA impresiona por su peso mínimo y su fácil manejo: las tiras de fijación integradas facilitan una instalación rápida y económica de los elementos de cubierta y fachada.

    • Diseño coordinado visualmente
    • Nuevo sistema de montaje: la tira de sujeción integrada facilita una instalación rápida
    • Optimización del sistema
    • Disponible en 9 colores estándar
    Especificaciones
      • Colour range: 9 standard colours – stucco surface
      • Also available with a smooth finish upon request 

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 437 × 437 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.6 kg = 5.24 rhomboid roof tiles 44 × 44

      PACKAGING UNIT: box containing 42 pc. = 8 m²

      ROOF PITCH: from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7–12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct, using 4 PREFA ring nails 28/25

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarhomboid-roof-tile-44x44
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de productosRoof Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)437
    • Ancho (mm)437
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa