Publique sus productos
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
    PREFA

    Small Rhomboid Roof Tile

    Traducido por Google,

    Las tejas de pequeño formato hechas de aluminio lacado en color realzan con eficacia las características arquitectónicas. Las áreas más pequeñas de la fachada, los frontones, las chimeneas y las bahías se pueden cubrir de manera atractiva con gran atención al detalle. Los patrones de color visualmente atractivos hacen que cada edificio sea único. La combinación de las tejas romboides de pequeño formato con otros componentes de la fachada crea un efecto especialmente atractivo.

    • Disponible en 9 colores estándar
    • 40 años de garantía
    • Aleación según EN 1396
    • Tratamiento superficial en un procedimiento de revestimiento de bobinas.
    Especificaciones
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      SURFACE: available in 9 colours

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 305 × 175 mm

      WEIGHT PER M²: 3.00 kg

      PIECES PER M²: 43 pc.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmall-rhomboid-roof-tile
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de productosRoof Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa