Publique sus productos
28619 - P 4000 S BC MIXING TAP, CHROME PLATED KNOB WITH STRAIGHT STOP VALVE S® - FLOW 2 L/MN
Presto

28619 - P 4000 S BC MIXING TAP, CHROME PLATED KNOB WITH STRAIGHT STOP VALVE S® - FLOW 2 L/MN

Traducido por Google,

28619 - P4000S - Grifo mezclador P 4000 S BC, pomo cromado con válvula de cierre recta S® - Caudal 2 L/min

Especificaciones
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 1.9 l/min with integrated flow limiter sprayer
    • Anti-water-hammering design
    • Vandalism proof and anti-clogging spout

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8’’ (12x17)

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated pushbutton

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding
    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 2 MM 3/8" stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 2 PEX hoses with NF check valves and nuts
    • Fixing bracket
    • 1 Flange gasket
    • 1 Brass clamping nut
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
Especificaciones técnicas
  • Referencia28619
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTapware - Single, Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica