Publique sus productos
33902 - SINGLE WALL-MOUNTED TAP - PRESTO 504 S, anti-blocking "S" system, antifreeze
Presto

33902 - SINGLE WALL-MOUNTED TAP - PRESTO 504 S, anti-blocking "S" system, antifreeze

Traducido por Google,

33902 - GRIFO DE PARED SIMPLE - PRESTO 504 S, sistema antibloqueo "S", anticongelante

Especificaciones
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) - Cold water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Interchangeable head and non-turnable push-button
    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Non-removable, wear-proof coloured marker

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    Acoustic class II

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia33902
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTapware - Single, Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica