Publique sus productos
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Traducido por Google,

60338 - BARRAS DE APOYO Y BARANDILLA DE SOPORTE - Barra en ángulo de 90° diámetro 34 mm, modelo izquierdo/derecho

Especificaciones
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia60338
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosGrab bars and Support rail
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica