Publique sus productos
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

Traducido por Google,

60420 - ASIENTO DE DUCHA - Asiento de ducha colgante

Especificaciones
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia60420
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBathroom Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)445
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)515
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica