Publique sus productos
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Traducido por Google,

60472 - BARRAS DE APOYO Y BARANDILLA DE APOYO - Barandilla de acero inoxidable cepillado 304 con bloque deslizante - Diámetro 32 mm

Especificaciones
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia60472
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosGrab bars and Support rail
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-15
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica