Publique sus productos
60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

Traducido por Google,

60648 - ASIENTO DE DUCHA - Banco de ducha

Especificaciones
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia60648
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosGrab bars and Support rail
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica