Publique sus productos
64762 - NEO DUO wall-mounted single tap 3l/min 15sec with green lever
Presto

64762 - NEO DUO wall-mounted single tap 3l/min 15sec with green lever

Traducido por Google,

64762 - Grifo monomando mural NEO DUO de 3 l/min y 15 s con palanca verde

Especificaciones
  • Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow:

    • 3 l/min at 3 bar - 4 position-setting
    • Anti water-hammer system

    Flow time:

    • 15 seconds - lever upwards or downwards

    Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15

    Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    Delivered with:

    • 1 Filter gasket
    • 1 coloured sticker
    • Standards / Approvals:
    • Acoustic class II
    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia64762
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTapware - Single, Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica