Publique sus productos
71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat
Presto

71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat

Traducido por Google,

71018 - SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE - Lavabo Antivandálico Extraplano

Especificaciones
  • > Description:

    • Seamless shaped vandal resistant washbasin without overflow
    • With pressed in grill drain and welded drain pipe
    • Closed bottom with entrance hatchway for attachment and connection.
    • Water trap could be install in or behind the wall
    • Fit for wheel chair users and disable people

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • W 400 x D 390 x H 148 mm
    • Washbowl Ø 300 mm H 60mm

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 14388 - CL 00
Especificaciones técnicas
  • Referencia71018-vandal-proof-washbassin-extra-flat
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)148
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica