Publique sus productos
 Black candelstick with fixed spout, 250 mm projection, demineralized water
Presto

Black candelstick with fixed spout, 250 mm projection, demineralized water

Traducido por Google,

723021 - Candelabro negro con caño fijo, proyección de 250 mm

Especificaciones
  • Fluids:

    • Demineralized or osmosis water
    • Acids/basics

    Operation:

    • Release and shut-off of fluid by means of ergonomically shaped handwheel: 2.5 turns of handwheel
    • Fixed spout
    • Removable spout Ø6 mm

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • 1/2 female flexible tube, 1 m long

    Working pressure:

    • Minimum: 0.5 bar
    • Recommended: 1 bar
    • Maximum: 1.5 bar

    Materials and colors :

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel indicating fluid to EN 13792
    • White plate indicating fluid to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted
    • Safety: Anti-rotation mounting with steel claw washer

    French Standards and approvals :

    • Colours complying with NF EN 13792 standard
Especificaciones técnicas
  • Referencia723021
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosLaboratory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica