Publique sus productos
Black deck-mounted with one tap, removable spout, compressed air
Presto

Black deck-mounted with one tap, removable spout, compressed air

Traducido por Google,


726021 - First Labo 3 - Air comprimé, negro, para montaje en encimera con un grifo, caño extraíble.

Especificaciones
  • Fluid :

    • Compressed air

    Operation :

    • Fluid release and shut-off using ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Direct control

    Flow rate :

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Working pressure:

    • Minimum: 1 bar

    Recommended: 

    • 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel, plate and baseplate indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted, work bench
    • Safety:
    • Anti-rotation fastening thanks to steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Especificaciones técnicas
  • Referencia726021
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosLaboratory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica