Publique sus productos
75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever
Presto

75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever

Traducido por Google,

75916 - SANIFIRST - GRIFERÍA SANITARIA - Monomando de lavabo con palanca fija

Especificaciones
  • Variants : 75844 - 75845 - 75915 - 75916

    Pressure : 1 to 5 bars

    Warranty : 10 years

    Function : Comfortable height to nozzle and projection: compliant with the French Medical NF norm
    Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    Solid lever: facilitates cleaning
    Modern design
    Very low water re

    Finish : Polish brass

Especificaciones técnicas
  • Referencia75916
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSanifirst
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica