Publique sus productos
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Archivados

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

Especificaciones
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRE030055
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosPrestotherm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño