Publique sus productos
66035 PRESTO Neo wall-mounted Inox 150mm 7sec
66035 PRESTO Neo wall-mounted Inox 150mm 7sec
    Presto
    Archivados

    66035 PRESTO Neo wall-mounted Inox 150mm 7sec

    FUNCTION: This single wall-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    Especificaciones
    • Variants : 66035 Connexion type : G 1/2'' x 15 Pressure : 1 à 5 bars Function : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 7 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide Dimensions : - Saill Debit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPRE020092
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño