Publique sus productos
38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate
Presto
Archivados

38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate

Especificaciones
  • Variants : 38222 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5.5 bar (15 to 80 psi) Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRE030017
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño